Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Počet pinů:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Technické údaje | Průmyslová komunikace |
Převodní parametry:
|
Přenosová rychlost max.:
|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita |
Duplexně:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
|
Technické údaje | Mechanické údaje |
Kontura pro vlnitou hadici:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Materiál plášť:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Druh zajištění:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Additional condition temperature range:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
|
Kabelová data
|
General data | Cable |
Identifikace kabelu:
|
Barva kabelu:
|
Type of Certificate:
|
Structure | Cable |
Amount stranding:
|
Stranding:
|
Amount stranding (type 2):
|
Stranding (type 2):
|
Stínění kabelu (druh):
|
Stínění kabelu (zakrytí):
|
Bandážování:
|
wire arrangement:
|
Mechanical data | Cable |
Cable weigth:
|
Materiál plášť:
|
Absence přídatných látek (plášť):
|
Outer-diameter (jacket):
|
Tolerance outer diameter (sheath):
|
Material wire insulation:
|
Amount wires:
|
Outer diameter insulation :
|
Outer diameter tolerance core insulation:
|
Ingredient freeness wire insulation:
|
Amount strands (wire):
|
Diameter of single wires:
|
Conductor crosssection (wire):
|
Material conductor wire:
|
Electrical data | Cable |
Jmenovité napětí AC max.:
|
Temperature range | Cable |
Provozní teplota min. (pevná instalace):
|
Provozní teplota max. (pevná instalace):
|
Resistances | Cable |
Hydrolysis resistance:
|
Ozone resistance:
|
Seewater resistance:
|
Acid and alkali resistance:
|
UV resistance:
|
Odolnost proti šíření plamene:
|
chemical resistance:
|
Odolnost proti benzínu:
|
Oil resistance:
|
Installation | Cable |
Poloměr ohybu (pevné uložení):
|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Počet torzních cyklů:
|
Namáhání v krutu:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
OBCHODNÍ ÚDAJE |
Balicí množství:
|
Číslo celního sazebníku:
|
GTIN:
|
Osvědčení
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,5 m
|
10 m
|
připojeno
|
připojeno
|
RJ45
|
RJ45
|
4
|
4
|
|
|
60 V
|
60 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
Full duplex
|
Full duplex
|
|
|
ne
|
ne
|
|
|
IP20
|
IP20
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
1 kV
|
1 kV
|
I
|
I
|
|
|
bez
|
bez
|
|
|
PUR
|
PUR
|
PA
|
PA
|
|
|
Konektor snap-in
|
Konektor snap-in
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
|
|
S7V
|
S7V
|
zelená
|
zelená
|
cURus
|
cURus
|
|
|
2
|
2
|
2 wires twisted
|
2 wires twisted
|
1
|
1
|
2 Slaněné svazky twisted
|
2 Slaněné svazky twisted
|
Měděné pletivo, pozinkované
|
Měděné pletivo, pozinkované
|
75 %
|
75 %
|
Foil
|
Foil
|
(bílá, modrá), (oranžová, žlutá)
|
(bílá, modrá), (oranžová, žlutá)
|
|
|
74,8 g/m
|
74,8 g/m
|
TPE
|
TPE
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
7,87 mm
|
7,87 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
HDPE
|
HDPE
|
4
|
4
|
1,47 mm
|
1,47 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
19
|
19
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
Měděná licna, pozinkovaná
|
Měděná licna, pozinkovaná
|
|
|
600 V
|
600 V
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
|
|
8 x Outer diameter
|
8 x Outer diameter
|
35 Mio. @ 25 °C
|
35 Mio. @ 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
± 180 °/m
|
± 180 °/m
|
|
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
EC002599
|
EC002599
|
|
|
1
|
1
|
85444210
|
85444210
|
4048879679350
|
4048879679367
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|