Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Počet pinů:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Technické údaje | Průmyslová komunikace |
Převodní parametry:
|
Přenosová rychlost max.:
|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita |
Duplexně:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
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
Technické údaje | Mechanické údaje |
Kontura pro vlnitou hadici:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Materiál plášť:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Druh zajištění:
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
Amount stranding (type 2):
|
Stranding (type 2):
|
Stínění kabelu (druh):
|
Stínění kabelu (zakrytí):
|
Bandážování:
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
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Počet torzních cyklů:
|
Namáhání v krutu:
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
25 m
|
30 m
|
připojeno
|
připojeno
|
RJ45
|
RJ45
|
4
|
4
|
|
|
60 V
|
60 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
Full duplex
|
Full duplex
|
|
|
ne
|
ne
|
|
|
IP20
|
IP20
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
1 kV
|
1 kV
|
I
|
I
|
|
|
bez
|
bez
|
|
|
PUR
|
PUR
|
PA
|
PA
|
|
|
Konektor snap-in
|
Konektor snap-in
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
|
|
S7V
|
S7V
|
zelená
|
zelená
|
cURus
|
cURus
|
|
|
2
|
2
|
2 wires twisted
|
2 wires twisted
|
1
|
1
|
2 Slaněné svazky twisted
|
2 Slaněné svazky twisted
|
Měděné pletivo, pozinkované
|
Měděné pletivo, pozinkované
|
75 %
|
75 %
|
Foil
|
Foil
|
(bílá, modrá), (oranžová, žlutá)
|
(bílá, modrá), (oranžová, žlutá)
|
|
|
74,8 g/m
|
74,8 g/m
|
TPE
|
TPE
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
7,87 mm
|
7,87 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
HDPE
|
HDPE
|
4
|
4
|
1,47 mm
|
1,47 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
|
19
|
19
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
Měděná licna, pozinkovaná
|
Měděná licna, pozinkovaná
|
|
|
600 V
|
600 V
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
|
|
8 x Outer diameter
|
8 x Outer diameter
|
35 Mio. @ 25 °C
|
35 Mio. @ 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
5 Mio. 25 °C
|
± 180 °/m
|
± 180 °/m
|
|
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27061801
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
EC002599
|
EC002599
|
|
|
85444210
|
85444210
|
4048879793421
|
4048879793438
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|