Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 9,0m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 5.1m
 
PUR, zluty, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, PNP, delka 0,3m
 
PUR, sedy, delka 12,0m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA, delka 3,0m
 
TEFLON, cerny, 4pin, delka 5,0m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 0,5m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 1,0m
 
wires PUR 4x1.5 0,2m
 
SUB-D9 M/M + SUB-D9 F/F + USB A F/F + RJ45 F/F
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu