Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
Single locking lever, top entry M16
 
PUR, fialovy, UL/CSA, stineny, delka 15,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 2,5m
 
PUR/PVC, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 3,0m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
 
wires PUR 4x1.5 0.3m
 
PVC, zluty, pin 2+4, delka 1,0m
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 10,0m
 
Indie, 2x vyrez data
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu