Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
letovaci, 250 V, 10 A
 
PVC, cerny, pin 2+4, delka 7,5m
 
PUR, zluty, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-110V, delka 7,5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot 7.5
 
PVC, sedy, delka 20,0m
 
PUR, cerny, delka 1,5m
 
PUR 4x0,34, cerny, UL/CSA, delka 300m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-110V, delka 10,0m
 
jednoduchy, IP65, transparentni viko, , delka 3,0mm Doppelbart+knoflik
 
4000-68113-0000000 + 4-68000-0020000
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu