Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
Emergency-Stop
 
kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, sedy, delka 3,0m
 
LED moduly: ZE, ZL, CE - Pripojeni M12
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 15,0m
 
4000-68223-0000000 + 4-68000-0410000 + 4-68000-0050000
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, CEI norma, delka 15,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,5m
 
PUR, zluty, delka 5,0m
 
4000-68113-0000000 + 4-68000-1200000
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu