Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
5-pol. 0.75…1.5mm² 5.8-13.5mm
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 20,0m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 7.1m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, roztec 150mm
 
minimalni objednaci mnozstvi: 100 kusu
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 3,4m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 1.4
 
PUR, cerny, delka 2,3m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 30,0m
 
4000-68213-0000000 + 4-68000-0060000
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu