Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4-pol. pcb pin
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 5,0m
 
PVC, cerny, delka 5,0m
 
PUR, zluty, delka 15,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PVC 4x0.34 bk UL 7.0 m
 
8pin, V4A, delka 0,5m (bez matky)
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 9,0m
 
PUR, sedy, stineny, delka 9,0m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 2m
 
4000-68223-0000000 + 4-68000-0210000 + 4-68000-0030000
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu