Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, delka 5,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 25,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC, cerny, UL/CSA, PNP, delka 0,3m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 100,0m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 40,0m
 
PUR 8x0,34/3x0,75, sedy, delka 50,0m
 
PUR 4X0.34 bk UL/CSA, drag ch 2,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 0,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR, cerny, delka 5,0m
 
4 analog. vstupy (odpor, Pt a Ni clanky), nerez provedeni
Produkt nelze objednat
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PP 4x0,25mm2, delka 1,0m - (bez upevnovaci matky)
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,3m
 
PUR/PVC, zluty, PNP, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 25m
 
PUR, cerny, delka 10,0m
 
 
PVC, sedy, delka 2,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 10,0m
Produkt nelze objednat
 
 
4000-68523-0000001 + 4000-68000-0010000
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu