Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 3m
 
Double locking lever m.,2 entries M25
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 15,0m
 
USB A M / USB A F - delka 4,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 11,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 14,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 5,0m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 10,6m
 
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu