Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
12pin, V4A, delka 1,0m (bez matky)
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 2.0m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/ 40.0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 2,0m
 
PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 2,0m
 
stribro, 35mm2, 2 kusy
 
PUR, sedy, delka 2,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 7,5m
 
PUR, stineny, krizeny, zeleny, UL/CSA, delka 2,5m
 
PP, modry, delka 1,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 3,0m
 
PP, modry, delka 2,0m
 
16 dig. vstupu, 16 dig. vystupu - 32pin AMP, delka 0,3m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu