Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, delka 20,0m
 
roztec: 200mm / PUR, LED+ZD-24V, cerny, delka 20,0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,3m
 
PVC, zluty, pin 2+4, delka 1,5m
 
PVC, cerny, delka 3,0m
 
PUR, stineny, cerveny, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 7,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR, zluty, delka 2,0m
 
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu