Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
roztec: 200mm / PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 10,0m
 
NEMA 5-15R + RJ45 F/F + SUB-D9 F/M
 
USB A M / USB A F - delka 5,0m
 
M12L
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 2.0 m
 
PVC, zluty, delka 2,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m
 
5pin, 6…8mm, sroubove svorky, ocel V4A
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
PVC, sedy, PNP, delka 15,0m
 
IO-Link Class A Hub
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu