Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA 5. pin sedy, delka 20,0m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC, zluty, delka 2,5m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 1.0
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 13,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC, cerny, delka 35,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,5m
 
PUR/PVC, zluty, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 30,0m
 
RC-A 02/230
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,0m (vcetne matky)
 
PUR, sedy, delka 10,0m
 
FRNC/LS0H, stineny, zeleny, delka 0,2m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 8.0
 
PUR, cerny, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 4,0m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250VAC / 300VDC /5 A
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu