Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, cerny, delka 2,0m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 0,1m
 
TPE-S 4x0.34 bu robot+drag chain 10m
 
PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
KAF 11
 
PVC, zluty, delka 5,0m
 
PUR/PVC, cerny, pin 4 na pin 2, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PP, modry, delka 7,5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 3m
 
IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu