Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC 3x0.75 bk 1, delka 5,0m
 
2x USB A F/F + RJ45 F/F + RJ12 F/F
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 50,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 6,0m
Produkt nelze objednat
 
4-pol., 0,14 - 0,5mm², 5 - 6,5mm, shielded, CAT5e
 
PUR 6x0.14 shielded UL bk 10m
 
PUR/PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 6,0m
 
PVC, zluty, PNP, pin 2+4, delka 3,0m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 12,0m
 
PVC, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 1,5m
 
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, delka 15,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 17,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 7m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu