Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, zluty, delka 7,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 230V, delka 3,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR/PVC, zluty, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 30m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m (vcetne matky)
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 2.1
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 0,6m
 
PUR, cerny, delka 20,0m
 
PVC, sedy, delka 50,0m
 
PUR/PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PVC, zluty, delka 1,2m
 
Select switch 1x90° locked
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR/PVC, zluty, PNP, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 2,0m (vcetne matky)
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m (vcetne matky)
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.5 m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 6.2 m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu