Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, zluty, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 8,0m
 
PUR, cerny, delka 10,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, PNP, delka 7,5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR, cerny, pin 2+4, UL/CSA, delka 2,0m
 
PVC, cerny, LED+ZD-110V, delka 1,5m
 
PVC 5x0,75, sedy, delka 100m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu