Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 4,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 6,0m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 10.5
 
M12 M 4pin kabel 1,5m + M12 M 3pin + M12 F 5pin
 
PVC, sedy, delka 5,0m
 
PVC, cerny, delka 2,5m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 2,5m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 10,0m
 
PP, modry, delka 5,0m
 
IN: 5,5 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC, cerny, delka 4,0m
 
PVC, stineny, V4A, sedy, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 15,0m
 
PVC, zluty, PNP, delka 50,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu