Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, cerny, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR 5x1.5 gy 50m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m (vcetne matky)
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 3.5m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 1m
 
PUR, cerny, LED, delka 3,0m
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 17m
 
Cina
 
P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 25,0m
 
PVC, cerny, PNP, delka 3,0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 20,0m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu