Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
12pin, V4A, delka 0,5m (bez matky)
 
PUR, zluty, delka 0,6m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 3,5m
 
PUR, sedy, delka 0,5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 20,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC, cerny, delka 8,0m
 
PVC, sedy, CEI norma, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 40.0m
 
PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 5,0m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shielded bk UL/CSA 5m
 
 
TPE, sedy, V4A, delka 0,3m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
PUR/PVC, sedy, PNP, delka 1,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR, sedy, delka 10,0m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 3.6 m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 17m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu