Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 20,0m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR, stineny, fialovy, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC 5X0.75 GRAY, 6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 28.0
 
PUR/PVC, cerny, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 1x4x0.5 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7m
 
PVC, sedy, stineny, UL/CSA, delka 7,5m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 15m
 
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR/PVC, zluty, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 6.0m
 
pro BOSCH HF02/03-LG
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,4m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA (MC800+), delka 6,0m
 
PUR, zluty, LED-24V, UL/CSA - delka 5,0m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/ 2.0
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu