Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
jednoduchy, IP65, metalicke viko, Dopplebart + knoflik
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-110V, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, delka 1,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m
 
180°, PUR, cerny, 2xLED-24V, UL/CSA, delka 0,3m
 
PU 100 pieces
 
PUR, sedy, 2xLED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,4m
 
PVC, cerny, delka 7,5m
 
PVC, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 10,1m
 
IO-Link Hub
 
minimalni objednaci mnozstvi: 100 kusu
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 40m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 0.35m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 8,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, EtherCAT Power, delka 0,4m
 
PUR, stineny, sedy, delka 11,0m
 
4000-68122-0000000 + 4-68000-1400000 + 4-68000-0010000
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
roztec: 200mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 3,0m
 
"UKONCENI: 30.6.2019; NAHRADA: 85132"
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 0,5m
 
PVC, zluty, delka 3,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 2,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 5,0m
 
24 VAC/DC - 3 N/O / 1 N/C
 
PUR/PVC, zluty, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, PNP, delka 1,5m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 45,0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 12m
 
PUR/PVC, cerny, delka 15,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, sedy, 2xLED+ZD-24V, delka 2,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 25,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 25,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu