Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 50.0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0.6m
 
TEFLON, cerny, 3pin, delka 0,6m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 90.0
 
PUR, zluty, delka 0,6m
 
PUR/PVC, zluty, 2xLED-24V, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PP 8x0,25mm2, delka 0,2m (bez matky)
 
PUR, fialovy, stineny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 0,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL,CSA 5.7m
 
PUR, sedy, pin 2+4, - UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 5m
 
sroubove svorky
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag chain 30m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 6,0m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 25m
 
PUR, stineny, krizeny, zeleny, UL/CSA, delka 0,5m
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 5m
Produkt nelze objednat
 
PVC 4x0.34 shielded gy 1.0
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 2,0m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu