Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, sedy, delka 6,0m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR, cerny, 5. pin sedy, PNP, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,5m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 10,0m
 
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 shielded bk UL/CSA 10m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
 
bila, objednavky po 10 ks
 
PUR, cerny, delka 0,6m
 
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 2m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu