Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, zluty, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 20,0m
 
PUR, cerny, delka 5,0m
 
PVC, sedy, V4A, delka 30,0m
 
roztec: 150mm / PUR, LED+ZD-24V, cerny, delka 10,0m
 
PUR/PVC, zluty, delka 4,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 2,6m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 6.0 m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,6m
 
roztec: 150mm / PUR, LED+ZD-24V, cerny, delka 1,5m
 
roztec: 150mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
0,5...1,0mm2, samorezne svorky
 
4/2, modra, hlinik
Produkt nelze objednat
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 4.0
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 11,0m
 
sroubove svorky
 
PVC, cerny, delka 20,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu