Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
12pin, V4A, delka 1,0m (bez matky)
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 2.0m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/ 40.0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 2,0m
 
PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 2,0m
 
stribro, 35mm2, 2 kusy
 
PUR, sedy, delka 2,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 7,5m
 
PUR, stineny, krizeny, zeleny, UL/CSA, delka 2,5m
 
PP, modry, delka 1,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 3,0m
 
PP, modry, delka 2,0m
 
16 dig. vstupu, 16 dig. vystupu - 32pin AMP, delka 0,3m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 30,0m
 
 
PVC, cerny, delka 1,2m
 
stribro, 16mm2, 2 kusy
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 15.0m
 
PVC, sedy, PNP, V4A, delka 7,5m
 
PUR, sedy, PNP, delka 3,0m
 
PUR, zluty, PNP, pin 2+4, delka 5,0m
 
stribro, 16mm2, 2 kusy
 
PUR 5x1.5 gy 40m
 
PUR/PVC, sedy, delka 10,0m
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 15,0m
 
PVC, sedy, PNP, V4A, delka 5,0m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 2.2
 
PUR/PVC, sedy, delka 14,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, zluty, delka 40,0m
 
PVC, sedy, V4A, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 1.0 m
 
PP, modry, delka 2,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, cerny, delka 3,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 20,0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 1,5m
 
PVC, cerny, PNP, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC stineny, sedy, V4A, delka 20,0m
 
PUR, zeleny (MC800+), delka 12,5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 2m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
 
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
PUR, sedy, delka 2,0m
 
PUR, cerny, delka 1,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu