Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,0m
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, power reducer -60%, delka 3,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 15.0m
 
kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, delka 10,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 4,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
PVC, sedy, delka 25,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, PNP, delka 15,0m
 
IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 8,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 8,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,65m
 
PUR/PVC, sedy, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 20.0 m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 10,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
PVC, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC, cerny, PNP, delka 2,0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 20.0 m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu