Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR/PVC, cerny, delka 15,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, sedy, delka 60,0m
Produkt nelze objednat
 
SUB-D37, pro Festo VTSA
 
PVC, 5x0,34 sedy, delka 5,0m
 
 
PUR/PVC, sedy, delka 30,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, PNP, pin 2+4, delka 7,5m
 
LED+RC-24V, 3pin, metricky z., sroubove svorky
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 40.0m
 
PUR/PVC, cerny, 230V, delka 4,0m
 
TPE 8x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 5.0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 7,5m
 
PVC, zluty, pin 4 na pin 2, delka 0,6m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 5,0m
 
16 dig. vstupu, 16 dig. vystupu - SUB-D37, delka 0,5m
 
PP, modry, delka 1,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 60.0 m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu