Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4x RJ45 F/F, 8pin
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 10m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,6m
 
PVC, sedy, V4A, delka 15,0m
 
vodice PVC, stineny, delka 0,5m
 
SUB-D15 F/M + SUB-D15 F/M
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gy drag chain 2m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, sedy, delka 20,0m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu