Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PP, modry, delka 3,0m
 
12pin, delka 0,2m (bez matky)
 
PVC, cerny, delka 0,5m
 
PVC, zluty, delka 5,0m
 
180°, PVC, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 1,0m
 
SUB-D9 F/F
 
PUR, cerny, delka 0,6m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 7,5m
 
PUR/PVC, sedy, stineny, delka 0,8m
 
PUR/PVC, cerny, delka 10,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, cerny, delka 0,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR profile cable 2x2.5 ye 100m
Produkt nelze objednat
 
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR, zluty, delka 2,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu