Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, zluty, delka 0,6m
 
PUR/PVC, sedy, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 6.0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 45,0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR/PVC, zluty, delka 18,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 3x0,5 GRAY, 5m
 
PUR/PVC, zluty, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
4000-68112-0000000 + 4-68000-1430000
 
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 50,0m
 
PUR, cerny, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu