Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, zluty, LED+ZD-24V, roztec 150mm
 
PUR/PVC, sedy, delka 7,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
12pin, delka 0,2m (bez matky)
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
8pin, predni montaz, delka 0,5m (vcetne matky)
 
PUR, cerny, delka 7,5m
 
PUR 3X0.34 GRAY, 7.5m
 
0,25...0,5mm2, samorezne svorky,
 
PUR, stineny, fialovy, delka 15,0m
 
PVC 5x0.34 bk 50m
 
PUR, zluty, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 60,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 3,0m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu