Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 9m
 
PVC, sedy, delka 50,0m
 
PUR/PVC, zluty, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 22m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4X0.34 black UL/CSA, drag ch 3m
 
PVC, sedy, delka 25,0m
 
PP, modry, delka 5,0m
 
 
PUR 3X0.34 YELLOW, UL/CSA, drag ch 0.3m
 
PUR, sedy, delka 10,0m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA (MC800+), delka 8,0m
 
PVC, cerny, stineny, delka 7,5m
 
PVC, cerny, delka 0,7m
 
zakladni cast + kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 5,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, delka 6,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,8m
 
PVC, stineny, sedy, UL/CSA 5. pin sedy, delka 15,0m
 
PUR, cerny, delka 10,0m
 
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 1.0 m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,8m
 
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 7,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu