Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 1.6 m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 30.0 m
 
PVC, zluty, PNP, delka 15,0m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2.1
 
PUR, zeleny, stineny, UL/CSA, delka 0,45m
 
PUR/PVC, cerny, delka 7,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 25,0m
 
PVC 3x0.75 gy 1m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 2,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu