Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 12.0
 
PUR/PVC, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, delka 25,0m
 
Emergency-Stop
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 8.0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 2,0m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, pin 2+4, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 6,5m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA 5. pin sedy, delka 7,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu