Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m (vcetne matky)
 
PVC, zluty, pin 2+4, delka 2,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
 
PVC, sedy, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,5m
 
PVC, cerny, delka 2,5m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA+robot 2.0 m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 3,5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 25m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu