Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, delka 9,5m
 
TPE 2x2xAWG24 shielded bu UL/CSA+drag chain 15m
 
PUR, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 7.2 m
 
DeviceNet
 
PVC, cerny, delka 11,0m
 
LED+VDR-230V, 3pin, metricky z., sroubove svorky
 
PVC stineny, sedy, V4A, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, stineny, UL/CSA, fialovy, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, pin 2+4, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, delka 2,0m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 8,3m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu