Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, sedy, delka 15,0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 3,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 39,0m
 
LED+RC-24V, 3pin, PG9, sroubove svorky
 
8-pol. pcb pin
 
PP, modry, delka 5,0m
 
PUR 3x0,34, cerny, UL/CSA, delka 100m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 20,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu