Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR 4x0,34, zluty, UL/CSA, delka 200m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.7 m
 
PUR, zluty, PNP, pin 2+4, delka 10,0m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 50.0m
 
SUB-D15 F/M
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
TPE 5xAWG22 ye UL 3,0m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shield 4.0
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu