Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, sedy, delka 15,0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 3,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 39,0m
 
LED+RC-24V, 3pin, PG9, sroubove svorky
 
8-pol. pcb pin
 
PP, modry, delka 5,0m
 
PUR 3x0,34, cerny, UL/CSA, delka 100m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 20,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 9,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 30,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR 1x4xAWG24 shielded gn UL/CSA+drag ch. 55m
 
PVC, sedy, V4A, delka 50,0m
 
PVC, cerny, PNP, pin 2+4, delka 7,5m
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 1m
 
PVC, zluty, PNP, delka 10,0m
 
PUR, stineny, sedy, delka 2,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu