Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 3,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag chain 12m
 
4000-68223-0000000 + 4-68000-1210000 + 4-68000-0140000
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0020000 + 4-68000-0970000
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR, sedy, delka 2,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 0,6m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 8m
 
PUR 1x2xAWG24/19, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 100m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 0.8m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 18.0m
 
PVC, zluty, PNP, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 6,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 6,0m
 
PVC, cerny, delka 20,0m
 
PVC, cerny, delka 25,0m
 
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR, oranzovy, PNP, delka 10,0m
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0010000 + 4-68000-0200000
 
LED+VDR-110V, 3pin, metricky z., sroubove svorky
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PVC, sedy, 5. pin sedy, delka 25,0m
 
PVC, zluty, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
 
PUR/PVC, zluty, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
TPE, sedy, V4A, delka 5,0m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0020000 + 4-68000-1110000
 
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 250,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu