Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, cerny, PNP, delka 3,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 0,3m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 0,6m
 
PVC, cerny, delka 2,5m
 
PUR, cerny, PNP, pin 2+4, delka 7,5m
 
PUR/PVC 3x0,75, cerny, delka 100m
 
PUR/PVC, zluty, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR 5x0.25 bk UL 2m
Produkt nelze objednat
 
8pin, predni montaz, delka 0,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 1,2m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu