Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, zluty, UL/CSA, delka 7,5m
 
8pin, V4A, delka 0,5m (bez matky)
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,1m
 
636 PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 3.0
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 3X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 0.6m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, sedy, delka 7,5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag chain 1,9m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 5,0m
 
PUR, cerny, PNP, pin 2+4, UL/CSA, delka 10,0m
 
 
PVC, sedy, delka 1,0m
 
PUR 4x0.5 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 25m
 
8pin, PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 0,3m (vcetne matky)
 
PVC, cerny, delka 30,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu