Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, zluty, delka 5,0m
 
PVC, cerny, delka 3,0m
 
PVC, zluty, pin 2+4, delka 6,1m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
 
PVC, cerny, PNP, delka 10,0m
 
PUR, sedy, stineny, delka 5,0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 60m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 2,0m
 
IN: 230VAC OUT: 2x10V/0,1ADC
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, sedy, pin 4 na pin 2, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu