Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 12.0
 
PUR/PVC, sedy, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, delka 25,0m
 
Emergency-Stop
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 8.0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 2,0m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, pin 2+4, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 6,5m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA 5. pin sedy, delka 7,5m
 
PUR, sedy, delka 2,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 2m
 
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC, zluty, delka 0,6m
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-1430000 + 4-68000-0010000
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR/PVC, cerny, delka 0,4m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu