Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, zluty, LED+ZD-24V, roztec 150mm
 
PUR/PVC, sedy, delka 7,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
12pin, delka 0,2m (bez matky)
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
8pin, predni montaz, delka 0,5m (vcetne matky)
 
PUR, cerny, delka 7,5m
 
PUR 3X0.34 GRAY, 7.5m
 
0,25...0,5mm2, samorezne svorky,
 
PUR, stineny, fialovy, delka 15,0m
 
PVC 5x0.34 bk 50m
 
PUR, zluty, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 60,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 3,0m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
PUR/PVC, cerny, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, delka 10,0m
 
4000-68223-0000000 + 4-68000-0240000 + 4-68000-0020000
 
PUR 4X0.75 shielded GRAY, 1,5m
 
PUR 8x0,25, stineny, sedy, delka 100m
 
PUR/PVC 5x0,34, cerny, delka 500m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, stineny, delka 3,0m
 
PVC, zluty, delka 5,0m
 
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu