Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
roztec: 200mm / PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 10,0m
 
NEMA 5-15R + RJ45 F/F + SUB-D9 F/M
 
USB A M / USB A F - delka 5,0m
 
M12L
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 2.0 m
 
PVC, zluty, delka 2,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m
 
5pin, 6…8mm, sroubove svorky, ocel V4A
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
PVC, sedy, PNP, delka 15,0m
 
IO-Link Class A Hub
Produkt nelze objednat
 
SUB-D15 F/hroty
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
 
4/2, zelena, hlinik
Produkt nelze objednat
 
including RJ45 coupling module
 
PUR, sedy, delka 3,5m
 
RADOX EM 104 4x0.5 shielded bk 10m
 
samice, ocel V4A
Produkt nelze objednat
 
12pin, delka 1,0m (vcetne matky)
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 7,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu