Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 3m
 
Double locking lever m.,2 entries M25
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 15,0m
 
USB A M / USB A F - delka 4,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 11,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 14,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 5,0m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 10,6m
 
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag chain 4m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 0,6m
 
 
 
180°, PUR, sedy, 2xLED-24V, UL/CSA, delka 0,3m
 
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
roztec: 150mm / PUR, LED+ZD-24V, cerny, delka 5,0m
 
up to 4.5 mm insulation thickness
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.4 m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 8,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu