Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
UTE + RJ45 + USB A + 1 pozice
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 10m
 
PVC, sedy, V4A, delka 25,0m
 
PUR, zluty, 2xLED-24V, UL/CSA, delka 1,0m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 50.0m
 
roztec: 100mm / PUR, LED+ZD-24V, zluty, delka 10,0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 9,0m (vcetne matky)
 
Ethernet/IP
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.8 m
 
 
PUR 3X0.34 black UL/CSA, drag ch 0,5m
 
PVC, zluty, delka 6,0m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 7,5m
 
PUR, cerny, PNP, delka 2,0m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 2,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu